text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN Y junction M8 SENSOR

Productnummer: 540317
GTIN: 4046548083644
Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8- polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor/volgende Connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting v...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€21.05

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Connector, Y-adapter, IP67, M8 connector (X1, verwerkingseenheid), 8- polig, A-gecodeerd op M8 connector (X2, sensor/volgende Connector), 8-polig, A-gecodeerd en M8 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.

Goedkeuring -  
 
Nominale stroom 1  
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 8-pol. M8-connector (male)  
Connectortype 2 8-pol. M8-connector (female)  
Connectortype 3 8-pol. M8-connector (female)  
Materiaal draadring connect. 1 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 3 Zn, vernikkeld  
Behuizingsmat. connector 3 TPU  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Materiaal van de bussen CuZn, verguld  
Kleur van de behuizing zwart  
Behuizingsmateriaal TPU  
Nettogewicht 12  
Brutogewicht 12  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274692  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083644  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1