text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN Y junction M12 SENSOR

Productnummer: 540315
GTIN: 4046548083620
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€21.05

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.

Goedkeuring -  
 
Nominale stroom 2  
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 8-pol. M12-connector (male)  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 8-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Connectortype 3 8-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 3 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 Zn, vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 3 Zn, vernikkeld  
Behuizingsmat. connector 3 TPU  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn, verguld  
Materiaal van de bussen CuZn, verguld  
Kleur van de behuizing zwart  
Behuizingsmateriaal TPU  
Nettogewicht 27  
Brutogewicht 28  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274692  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083620  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1