Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"201.65","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN b4.1
Productnummer: 540041
GTIN: 4046548062199
Mechanische grendel, voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3/4 of PSEN ma1,
met vergrendeling (niet deactiveerbaar) en noodontgrendeling.
Eenheid
Uw prijs
€201.65
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | ja |
| Productmateriaal |
Aluminium
Staal verzinkt Kunststof |
| Nettogewicht | 1105 |
| Brutogewicht | 1234 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273701 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€109.89
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, in serie schakelbaar, VP = 1 gecodeerde
schakelaar met bedienpen.
€111.01
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€111.01
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€111.01
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,
IP6K9K, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1
gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€112.14
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn
in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€144.69
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, één bedieningsrichting, in serie schakelbaar,
ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20
mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn intotaal
8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 11
mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€145.81
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =
20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€159.27
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaar, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, één bedieningsrichting,
VP = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€160.41
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male),
in serie schakelbaar, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67,
schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat
volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€160.41
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één
bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand 11mm,
sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaarmet
bedienpen.
€160.41