text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN b2.1

Productnummer: 540021
GTIN: 4046548059014
Mechanische grendel, voor veiligheidsschakelaar PSEN me1 of PSEN cs met vergrendeling (niet deactiveerbaar) en noodontgrendeling.

Eenheid

Uw prijs

€202.98

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Noodontgrendeling aanwezig ja  
Productmateriaal Aluminium  
Staal verzinkt  
Kunststof  
Nettogewicht 1334  
Brutogewicht 1463  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273701  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548059014  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€140.98
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€138.07
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling, grote uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12- connector
€214.39
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€185.77
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€181.96
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, volledig gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12- connector (male), serieschakeling, grote uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1 M12-connector
€282.42
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerdeschakelaar met bedienpen.
€212.15
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4 bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€207.77
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€161.47
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€206.42
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€170.45
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€216.85
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€191.30
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€236.15
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 V, voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€245.52