Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"162.44","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN b1
Productnummer: 540010
GTIN: 4046548049527
Grendel voor mechanische vergrendeling in combinatie metveiligheidsschakelaar
PSEN me1 of PSEN cs.
Eenheid
Uw prijs
€162.44
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
| Noodontgrendeling aanwezig | nee |
| Productmateriaal |
Aluminium
Staal verzinkt Kunststof |
| Nettogewicht | 1223 |
| Brutogewicht | 1350 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273701 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049527 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met
bedienpen.
€140.98
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar =
40 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€138.07
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, met veiligheidsschakelaar en
actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-connector (male),serieschakeling,
grote uitvoering, incl. 1 paar CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1M12-
connector
€214.39
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met
bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€185.77
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, IP67, schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar =
40 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn
in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
€181.96
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode, volledig gecodeerd, met
veiligheidsschakelaar en actuator, ATEX-certificaat, 8-pol. M12-
connector (male), serieschakeling, grote uitvoering, incl. 1 paar
CABLE/M12/CLIP voor het vastzetten van 1 M12-connector
€282.42
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male),
4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand 21
mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VP = 1 unicaat volledig gecodeerdeschakelaar met
bedienpen.
€212.15
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.
€207.77
PSEN me1S / 1AS
570000
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€161.47
PSEN me1S / 1AR
570001
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€206.42
PSEN me1M / 1AS
570004
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voedingsspanning 24 V AC/DC.
€170.45
PSEN me1M / 1AR
570005
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.
€216.85
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€191.30
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€236.15
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 V,
voedingsspanning 110 - 230 V AC.
€245.52