Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"68.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN im1
Productnummer: 535130
GTIN: 4046548026795
Communicatiepoort PSEN im1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren op het PNOZmulti-systeem, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm(h x
b x d),type aansluiting veerkrachtklemmen.
Eenheid
Uw prijs
€68.30
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | VDE 0110-1 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Afmeting hoogte | 96 |
| Afmeting breedte | 48 |
| Afmeting diepte | 43.5 |
| Nettogewicht | 83 |
| Brutogewicht | 93 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27440111 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volume | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |