Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"533191","name":"PSEN cable M12-8sf VA 10m","price":"50.84","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-8sf VA 10m
Productnummer: 533191
GTIN: 4046548089929
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting,
8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd,
draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 10 m
Eenheid
Uw prijs
€50.84
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 2 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 79 Ohm/km |
| Isolatieweerstand kabel K1 | 200 MOhm x km |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
105 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP69K |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Materiaal draadring connect. 1 | 1.4404 roestvrij staal |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Materiaal van de afdichting | EPDM |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC Y17 (105°) |
| Kabellengte | 10 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | lichtgrijs |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PVC YM3 (105°) |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Doorsnede geleider |
0.25
0.25 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
| Twisting K1 | Aders in concentrische lagen |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 2517 VW1 |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
| Koppel vergrendelingsschroef | ca. 50 cNM |
| Nettogewicht | 1188 |
| Brutogewicht | 1198 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089929 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |