text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m

Productnummer: 533181
GTIN: 4046548089905
Verbindingskabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op connector rechtM12, A-gecodeerd, draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 10 m

Eenheid

Uw prijs

€52.60

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 57 ohm/km  
Isolatieweerstand kabel K1 200 MOhm x km  
Spec. kabelcapaciteit K1 79,9 pF/m  
Omgevingstemperatuur -40  
105  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP69K  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 1.4404 roestvrij staal  
Materiaal draadring connect. 2 1.4404 roestvrij staal  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de afdichting EPDM  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PVC Y17 (105°)  
Kabellengte 10  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Kleur van de behuizing lichtgrijs  
Materiaal van kabelmantel 1 PVC YM3 (105°)  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 5.4  
5.4  
Doorsnede geleider 0.34  
0.34  
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Twisting K1 Aders in concentrische lagen  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 2517 VW1  
Halogeenvrij Nee  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid VDE 0482-265-2-2  
IEC 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
Koppel vergrendelingsschroef ca. 50 cNM  
Nettogewicht 438  
Brutogewicht 443  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089905  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1