Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"533160","name":"PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m","price":"87.75","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m
Productnummer: 533160
GTIN: 4046548086041
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
Eenheid
Uw prijs
€87.75
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 1.5 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 140 ohm/km |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 57,5pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
80 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 8-pol. M8-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 8-pol. M8-connector (female) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP cold resistance |
| Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
| Kabellengte | 20 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geel, vergelijkb. met RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
5.7
5.7 |
| Doorsnede geleider |
0.14
0.14 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
| Twisting K1 | 8 aders om katoenvulling |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
CSA FT-2
UL 1581, cable flame |
| Behuizingsmateriaal | PUR |
| Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
| Nettogewicht | 695 |
| Brutogewicht | 700 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086041 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |