text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch

Productnummer: 526249
GTIN: 4046548084054
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, cilindrische bouwvorm M12, 8-pol. M12-connector (male), IP67/69, schakelafstandafhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, VP = 1 sensor zonder bedienpen,roestvrijstalen behuizing, certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Eenheid

Uw prijs

€81.19

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, cilindrische bouwvorm M12, 8-pol. M12-connector (male), IP67/69, schakelafstandafhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, VP = 1 sensor zonder bedienpen,roestvrijstalen behuizing, certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Gebruikscat. reedcontacten DC-12  
Omgevingstemperatuur -25  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP69  
IP67  
UL beschermingsgraad (type) Type 4x/6  
Actuator type 1 PSEN ma1.3-08 VA  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Roestvrij staal 1.4401  
Afmeting hoogte 12  mm
Afmeting breedte 12  mm
Afmeting diepte 61  mm
Nettogewicht 20  g
Brutogewicht 30  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084054  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
Mechanische adapter, om sensoren met uitwendige schroefdraad M30 doorsensoren met uitwendige schroefdraad M12 te vervangen, inbegrepen bij levering: 2adapters en 4 moeren
€20.25