Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"526246","name":"PSEN ma1.3n-20/VA/1switch","price":"81.19","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
Productnummer: 526246
GTIN: 4046548084030
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, cilindrische bouwvorm M12,5-pol.
M12-connector (male), zonder LED, IP67/69, schakelafstand afhankelijkvan de
bedienpen 8/12 mm, VP = 1 sensor zonder bedienpen, roestvrijstalenbehuizing,
certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Eenheid
Uw prijs
€81.19
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, cilindrische bouwvorm M12,5-pol. M12-connector (male), zonder LED, IP67/69, schakelafstand afhankelijkvan de bedienpen 8/12 mm, VP = 1 sensor zonder bedienpen, roestvrijstalenbehuizing, certificering (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UL/cUL UKCA ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
| Gebruikscat. reedcontacten | DC-12 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP69
IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) | Type 4x/6 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M12, 5-polig male |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Roestvrij staal 1.4401 |
| Afmeting hoogte | 12 mm |
| Afmeting breedte | 12 mm |
| Afmeting diepte | 61 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 30 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274401 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084030 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN adapter M30 M12
532107
Mechanische adapter, om sensoren met uitwendige schroefdraad M30 doorsensoren
met uitwendige schroefdraad M12 te vervangen, inbegrepen bij levering: 2adapters en 4 moeren
€20.25