Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"526120","name":"PSEN ma1.3a-20/1switch","price":"54.5","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3a-20/1switch
Productnummer: 526120
GTIN: 4046548049794
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm, IP67, metkabel
van 5 m, VP = 1 stuk zonder bedienpen, certificering (TÜV, EAC, UL,ECOLAB-
goedgekeurd).
Eenheid
Uw prijs
€54.50
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | 5 m kabel |
| Leidingen kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting diepte | 59.1 mm |
| Nettogewicht | 185 g |
| Brutogewicht | 195 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274401 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049794 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
M12, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, VP = 1 bedienpen.
€13.97
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, kubus-bouwvorm,IP6K9K,
schakelafstand 12 mm, hoogte bouwvorm 20 mm, VP = 1 bedienpen.
€19.56
Optionele accessoires
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelbuitendiameter 6-8 mm
€25.22