Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"25.28","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Productnummer: 516140
GTIN: 4046548084085
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
M12, IP69, schakelafstand 8 mm, VP = 1 bedienpen, roestvrijstalenbehuizing.
Eenheid
Uw prijs
€25.28
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
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur met UL | -25 - 105 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP69
IP67 |
| UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Roestvrij staal 1.4401 |
| Afmeting diepte | 25 mm |
| Nettogewicht | 10 g |
| Brutogewicht | 12 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274002 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084085 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN adapter M30 M12
532107
Mechanische adapter, om sensoren met uitwendige schroefdraad M30 doorsensoren
met uitwendige schroefdraad M12 te vervangen, inbegrepen bij levering: 2adapters en 4 moeren
€20.25