text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3-12/1actuator

Productnummer: 516130
GTIN: 4046548049961
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, kubus-bouwvorm,IP6K9K, schakelafstand 12 mm, hoogte bouwvorm 20 mm, VP = 1 bedienpen.

Eenheid

Uw prijs

€19.56

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Apparaatvariant Actuator  
 
ATEX-categorie II 3GD EEx nC IIC T6  
Omgevingstemperatuur -25  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 20  mm
Afmeting breedte 20  mm
Afmeting diepte 20  mm
Nettogewicht 26  g
Brutogewicht 27  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274002  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049961  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1