Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"515120","name":"PSEN 1.2-20 / 1 actuator","price":"14.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN 1.2-20 / 1 actuator
Productnummer: 515120
GTIN: 4046548003376
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
M30, IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13
mm, VP = 1 bedienpen.
Eenheid
Uw prijs
€14.53
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
| ATEX-categorie | II 3GD EEx nC IIC T6 |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting diepte | 16 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 21 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274002 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003376 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |