text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN 2.1-20/1actuator

Productnummer: 512120
GTIN: 4046548026726
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.

Eenheid

Uw prijs

€12.32
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
ECOLAB  
Apparaatvariant Actuator  
 
ATEX-categorie II 3GD EEx nC IIC T6  
Omgevingstemperatuur -25  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP69  
IP67  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 17  g
Brutogewicht 18  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274002  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026726  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€26.04
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€4.06
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39