Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"81.96","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Productnummer: 506404
GTIN: 4046548066463
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male),
rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafstand 6 mm, hoogte bouwvorm13 mm,
VP = 1 sensor zonder bedienpen, ATEX-goedkeuring.
Eenheid
Uw prijs
€81.96
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| ATEX-certificaatnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
| ATEX-categorie gas | |
| ATEX-categorie stof | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
| ATEX-toepassingsgebied X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +55 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M8, 4-polig male |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Afmeting hoogte | 45 mm |
| Afmeting breedte | 26 mm |
| Afmeting diepte | 13 mm |
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 25 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274401 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548066463 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
Optionele accessoires
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€52.18
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€4.06
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Manipulatiebescherming voor connectoren en bescherming tegen onbedoeld
losraken, voor eenmalig gebruik, 4 stuks voor beveiliging van 4 M8-
connectoren
€28.74
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.43