Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506345","name":"PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u","price":"76.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
Productnummer: 506345
GTIN: 4046548067897
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M12-
connector (male), met kabel van 0,15 m, rechthoekige bouwvorm, LED,IP67,
schakelafstand 10 mm, hoogte bouwvorm 18 mm, VP = 1 sensor metbedienpen.
Eenheid
Uw prijs
€76.11
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, 8-pol. M12- connector (male), met kabel van 0,15 m, rechthoekige bouwvorm, LED,IP67, schakelafstand 10 mm, hoogte bouwvorm 18 mm, VP = 1 sensor metbedienpen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -10 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +55 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN ma1.4-10mm |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M12, 8-polig male |
| Leidingen kabel | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 37 mm |
| Afmeting breedte | 26.4 mm |
| Afmeting diepte | 18 mm |
| Nettogewicht | 53 g |
| Brutogewicht | 90 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274401 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067897 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78