text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u

Productnummer: 506239
GTIN: 4046548067910
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, 8-pol. M12-connector, rondeM12- bouwvorm IP67, schakelafstand 12 mm, VP = 1 stuk met kubus-bedienpen gecodeerd.

Eenheid

Uw prijs

€79.03
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
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -25  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Actuator type 1 PSEN ma1.3-12  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M12, 8-polig male  
Leidingen kabel LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 11  mm
Afmeting breedte 12  mm
Afmeting diepte 59.1  mm
Nettogewicht 42  g
Brutogewicht 84  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067910  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78

Optionele accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78