text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Productnummer: 506230
GTIN: 4046548049879
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm IP67, schakelafstand 12 mm, VP = 1 stuk met kubus-bedienpen gecodeerd, metkabel van 5 m (PUR).

Eenheid

Uw prijs

€71.92

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
UL/cUL  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -25  °C
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +70 °C  
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Actuator type 1 PSEN ma1.3-12  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype 5 m kabel  
Leidingen kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 11  mm
Afmeting breedte 12  mm
Afmeting diepte 59.1  mm
Nettogewicht 211  g
Brutogewicht 220  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274401  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049879  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€25.22