Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"490192","name":"P3WP3P C/10A/230VAC","price":"756.09","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
P3WP3P C/10A/230VAC
Productnummer: 490192
GTIN: 4046548064230
Vermogensomzetter, meetinrichting voor afgegeven & opgenomen
effectief vermogen, max. 3 motoren/generatoren, meetspanning: 230 V AC,UB =
24 V DC, breedte = 90 mm.
Eenheid
Uw prijs
€756.09
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
| U meetbereik analoge ingang | 230 V |
| I meetbereik analoge ingang | 0 - 10 A |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 22 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 90 mm |
| Afmeting breedte | 94 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 410 g |
| Brutogewicht | 465 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371806 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064230 |
| Volume | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Set steekbare veerkrachtklemmen, VPE = 4 stuks, 2 stuks connector(female)
4-pol., 2 stuks connector (female) 8-pol.
€83.36