Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"4105416","name":"PMCtendo DD4.20/112/230-480V","price":"8840.85","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
Productnummer: 4105416
GTIN: 4046548032635
Servoversterker, techn. gegevens bij 3 x 400 V AC: continueuitgangsstroom: 20
A, Imax (5 sec.) = 40 A, opgenomen vermogen in het S1-bedrijf: 14 kVA,
geïntegreerde remweerstand.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€8,840.85
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Mains Supply |
| Voedingsspanning (V) | 230 - 480 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Doel van U2 | Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
Vermogensdeel
| Piekstroom gedurende 5 s | 40 A |
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Resolutie analoge ingangen |
14
Bit 12 Bit |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 4 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Analoge uitgangen
| Aantal analoge uitgangen | 2 |
| Soort analoge uitgangen | Spanning |
| Resolutie analoge uitgangen | 10 Bit |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 325 mm |
| Afmeting breedte | 120 mm |
| Afmeting diepte | 265 mm |
| Nettogewicht | 7500 g |
| Brutogewicht | 8800 g |
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
| ECLASS reference feature | 27023101 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032635 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |