text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT m3 key2hq mode 1

Productnummer: 402291
GTIN: 4046548084504
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€42.19

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Transponder codering 0x1111 (PILZ)  
 
Omgevingstemperatuur -20 - 60  °C
Afmeting hoogte 5  mm
Afmeting breedte 29.8  mm
Afmeting diepte 57.3  mm
Nettogewicht 20  g
Brutogewicht 24  g
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371292  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084504  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1