text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT m3.3p machine tools pictogram

Productnummer: 402241
GTIN: 4046548078411
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 en BA2 en een specialebedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Toetsen met c...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€276.42

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 en BA2 en een specialebedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Toetsen met cijfers en pictogrammen voor gereedschapsmachines. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Transponder codering 0x1111 (PILZ)  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Aantal ingangen 3  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Galvan. scheiding ingang nee  
Galvan. scheiding HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Klimaatcondities volgens ... DIN IEC 60068-2-3  
Omgevingstemperatuur -20  
60  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Duur knoppen BM1 .. BM4 50 ms ... 5 s  
Duur knop BM1 service 5 s ... 10 s  
Inbouwpositie willekeurig  
Max. kabellengte 1000  
Behuizingsmat. onderste deel ST + 10µ Zn  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS  
Aansluitklem Schroefklem steekbaar  
Veerkrachtklem steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 28 - 16 AWG  
Afmeting hoogte 55  
Afmeting breedte 98  
Afmeting diepte 43  
Nettogewicht 140  
Brutogewicht 260  
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 125 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371243  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548078411  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpen, bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transponder-sleutel voor elektronische bedrijfsmodus-keuzeschakelaar PIT m3.xp, materiaal: Kunststof bedienpenmet metaalframe, verchroomd, bevoegdheid voor BA1/2/3/4/servicebedrijf.
€42.19

Verplichte Accessoires

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3.2p. Bestaande uit 1 x 5-pol. en 1 x 12-pol. aansluitstrip in veerkrachtuitvoering. Kabeluitgang recht.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode stekkerset voor elektronische bedrijfsmodusschakelaar PIT m3.2p. Bestaande uit 1 x 5-pol. en 1 x 13-pol. aansluitstrip in schroefuitvoering. Kabeluitgang 90° hoek.
€15.23