U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PIT m3.3p
Uitloop artikel
€268.37
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw envoor veilige selectie van 3 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 en BA2 en een specialebedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Transponder codering | 0x1111 (PILZ) |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Aantal ingangen | 3 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Galvan. scheiding ingang | nee |
| Galvan. scheiding HG-uitgangen | nee |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Klimaatcondities volgens ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
| Duur knoppen BM1 .. BM4 | 50 ms ... 5 s |
| Duur knop BM1 service | 5 s ... 10 s |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. kabellengte | 1000 |
| Behuizingsmat. onderste deel | ST + 10µ Zn |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS |
| Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 28 - 16 AWG |
| Afmeting hoogte | 55 |
| Afmeting breedte | 98 |
| Afmeting diepte | 43 |
| Nettogewicht | 140 |
| Brutogewicht | 260 |
| Voeding transponder | passief (zonder accu) |
| Bedrijfsfrequentie | 125 kHz |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371243 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548069129 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Accessoires voor inbedrijfname