text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

RJ45 Connector

Productnummer: 380401
GTIN: 4046548055733
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

Eenheid

Uw prijs

€19.53

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Omgevingstemperatuur -30  
90  
Connectortype 1 8-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Categorie van stekker X1 Cat 6a  
Contactoppervlakken mater. 1 Ni, Au gal.  
Materiaal van de pennen Cu-legering  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Ni  
Kleur van de behuizing zilver  
Max. buitendiameter kabel K1 5.5  
8.5  
Max. kabeldoorsnede K1 0,355 mm²  
Max.kabeldoorsnede AWG K1 22  
Afscherming K1 ja  
Goedkeuringen van stekker 1 UL1863  
Behuizingsmateriaal GD-Zn  
Nettogewicht 12  
Brutogewicht 16  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27440304  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000047  
ETIM reference feature EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055733  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1