text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN T M12

Productnummer: 380350
GTIN: 4046548054019
Connector, T-adapter, IP67, 2x M12 connector, 5-polig, A- gecodeerd op M12 connector, 5-polig, A-gecodeerd, interne bedrading 1:1 voor alle 5 signalen, voor aansluiting van twee PSEN op PSS67.

Eenheid

Uw prijs

€18.14

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Nominale stroom 4  
Omgevingstemperatuur -25  
85  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (female)  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Connectortype 3 5-pol. M12-connector (male)  
Codering van M12-connector 3 A-gecodeerd  
Behuizingsmat. connector 3 PBT GF20  
Contactoppervlakken mater. 1 Ni, Au gal.  
Contactoppervlakken mater. 2 Ni, Au gal.  
Contactoppervlakken mater. 3 Ni, Au gal.  
Materiaal van de afdichting FPM  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Goedkeuringen van stekker 1 UL 94  
Goedkeuringen van stekker 2 UL 94  
Goedkeuringen van stekker 3 UL 94  
Behuizingsmateriaal PBT  
Nettogewicht 23  
Brutogewicht 24  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27440106  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002925  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054019  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1