Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380323","name":"PSEN op2/4 M12 Receiver ad","price":"31.19","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
Productnummer: 380323
GTIN: 4046548055573
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor de aansluiting van een ontvangervan de
sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) aan
PSS67 en PDP67.
Eenheid
Uw prijs
€31.19
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor de aansluiting van een ontvangervan de sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) aan PSS67 en PDP67.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 4 |
| Typ. kabelweerstand K1 | 55 ohm/km |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+14 ohm*cm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-5
70 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP68 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC |
| Kabeltype K1 | LifY-11Y |
| Kabellengte | 0.1 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
4.7
4.7 |
| Doorsnede geleider |
0.34
0.34 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 3 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Behuizingsmateriaal | PUR |
| Nettogewicht | 24 |
| Brutogewicht | 39 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055573 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |