text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2/4 M12 Transmitter ad

Productnummer: 380322
GTIN: 4046548055566
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een zender van de sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.

Eenheid

Uw prijs

€31.19

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van een zender van de sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (lichtschermen) op PSS67 en PDP67.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 55 ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+14 ohm*cm  
Omgevingstemperatuur -5  
70  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Connectortype 1 4-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PVC  
Kabeltype K1 LifY-11Y  
Kabellengte 0.1  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Max. buitendiameter kabel K1 4.7  
4.7  
Doorsnede geleider 0.34  
0.34  
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 3  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 24  
Brutogewicht 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060313  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055566  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1