Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"3.04","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS67 Supply cable
Productnummer: 380321
GTIN: 4046548055313
Metergoed, PUR, zwart RAL9005, 5x0,5, geschikt voor sleepketting, kleurvan de
aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
Meter
Uw prijs
€3.04
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Typ. kabelweerstand K1 | 39 ohm/km |
| Isolatieweerstand kabel K1 | 1000 MOhm x km |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+17 ohm*cm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 105pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-25
80 |
Mechanische gegevens
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PP9P |
| Kabeltype K1 | Li9YH-11YH |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart, vergelijkb. m. RAL 9005 |
| Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.2
6.2 |
| Doorsnede geleider |
0.5
0.5 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 20 |
| Twisting K1 | 5 aders om PP-splijtgaren |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
| Nettogewicht | 50 |
| Brutogewicht | 50 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060411 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000037 |
| ETIM reference feature | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121636 |
| GTIN | 4046548055313 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444995 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |