Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"55.14","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Productnummer: 380317
GTIN: 4046548055092
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd
(power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
Eenheid
Uw prijs
€55.14
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | - |
Technische data
Elektrische data
| Type nominale spanning U1 | AC/DC |
| Nominale stroom | 16 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
125 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Cu/Au |
| Materiaal van de afdichting | FKM |
| Materiaal van de bussen | CuNi |
| Aansluitingstype geleider | Krimpcontact |
| Kleur van de behuizing | lichtgrijs |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
5
9 |
| Kabelwartel | PG 11 |
| Max. kabeldoorsnede K1 | 1,5 mm² |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-2 |
| Koppel vergrendelingsschroef | 50 … 60 Ncm, handvast |
| Nettogewicht | 50 |
| Brutogewicht | 60 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055092 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |