Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380313","name":"PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B","price":"18.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
Productnummer: 380313
GTIN: 4046548055054
Connector, 5-polig, bus recht M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting,
materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
Eenheid
Uw prijs
€18.72
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | UL Recognized Component |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 4 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
85 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Contactoppervlakken mater. 1 | CuSnZn |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Max. kabeldoorsnede K1 | 0,75 mm² |
| Max.kabeldoorsnede AWG K1 | 18 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
| Nettogewicht | 15 |
| Brutogewicht | 17 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055054 |
| Volume | 0.023 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |