text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB

Productnummer: 380312
GTIN: 4046548055047
Connector, 5-polig, connector recht M12, B-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm

Eenheid

Uw prijs

€19.28

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring UL Recognized Component  
 
Nominale stroom 4  
Omgevingstemperatuur -40  
85  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1
Contactoppervlakken mater. 1 CuSnZn  
Materiaal van de pennen CuZn  
Kleur van de behuizing zwart  
Max. kabeldoorsnede K1 0,75 mm²  
Max.kabeldoorsnede AWG K1 18  
Goedkeuringen van stekker 1 UL 94 HB  
Nettogewicht 22  
Brutogewicht 25  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055047  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1