text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m

Productnummer: 380258
GTIN: 4046548054569
Aansluitkabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, B-gecodeerd, kabellengte: 10 m

Eenheid

Uw prijs

€42.45

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 39 ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+17 ohm*cm  
Spec. kabelcapaciteit K1 105pF/m  
Omgevingstemperatuur -25  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP9P  
Kabeltype K1 Li9YH-11YH  
Kabellengte 10  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart, vergelijkb. m. RAL 9005  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6.2  
6.2  
Doorsnede geleider 0.5  
0.5  
Kabeldoorsnede AWG K1 20  
Twisting K1 5 aders om PP-splijtgaren  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20549  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL 1581  
CSA 22.2 FT2  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 555  
Brutogewicht 565  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060411  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000037  
ETIM reference feature EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054569  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1