text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m

Productnummer: 380254
GTIN: 4046548054873
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig, bus haaks M12, op connector haaks M12, B-gecodeerd, kabellengte: 5 m

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€43.72

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Nominale stroom 4  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 1E+14 ohm*cm  
Spec. kabelcapaciteit K1 105pF/m  
Omgevingstemperatuur -5  
70  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 haaks  
Codering van M12-connector 1
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 haaks  
Codering van M12-connector 2
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PVC  
Kabeltype K1 LiYY11Y  
Kabellengte 5  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 zwart, vergelijkb. m. RAL 9005  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Max. buitendiameter kabel K1 5.9  
5.9  
Doorsnede geleider 0.5  
0.5  
Kabeldoorsnede AWG K1 20  
Twisting K1 5 aders om PP-splijtgaren  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 292  
Brutogewicht 302  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060411  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000037  
ETIM reference feature EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054873  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1