Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380253","name":"PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m","price":"41.2","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
Productnummer: 380253
GTIN: 4046548054859
Verbindingskabel, PUR, zwart RAL9005, geschikt voor sleepketting,5-polig,
bus haaks M12, op connector haaks M12, B-gecodeerd, kabellengte:
3 m
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€41.20
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 4 |
| Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 1E+14 ohm*cm |
| Spec. kabelcapaciteit K1 | 105pF/m |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-5
70 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP68 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | haaks |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | haaks |
| Codering van M12-connector 2 | |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Materiaal van de bussen | CuSn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC |
| Kabeltype K1 | LiYY11Y |
| Kabellengte | 3 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | zwart, vergelijkb. m. RAL 9005 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
5.9
5.9 |
| Doorsnede geleider |
0.5
0.5 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 20 |
| Twisting K1 | 5 aders om PP-splijtgaren |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 5 |
| Behuizingsmateriaal | PUR |
| Nettogewicht | 192 |
| Brutogewicht | 199 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060411 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000037 |
| ETIM reference feature | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121636 |
| GTIN | 4046548054859 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |