text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

Productnummer: 380210
GTIN: 4046548054767
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

Eenheid

Uw prijs

€50.08

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerstand K1 79 Ohm/km  
Specif. doorgangsweerst. K1 >= 7E+15 ohm*cm  
Spec. kabelcapaciteit K1 64,6pF/m  
Omgevingstemperatuur -25  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Connectortype 2 5-pol. M12-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Codering van M12-connector 2 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Materiaal draadring connect. 2 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de pennen CuZn  
Materiaal van de bussen CuSn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PP (9Y)  
Kabeltype K1 LiF9Y11Y  
Kabellengte 10  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 geel, vergelijkb. met RAL 1003  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 5.1  
5.1  
Doorsnede geleider 0.25  
0.25  
Kabeldoorsnede AWG K1 24  
Twisting K1 5 aders om kabelvulling  
Afscherming K1 nee  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20233  
UL/CSA  
Goedkeuringen van stekker 1 UL 94 HB  
Goedkeuringen van stekker 2 UL 94 HB  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL VW1  
Behuizingsmateriaal PUR  
Nettogewicht 348  
Brutogewicht 358  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054767  
Volume 1.296  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1