text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m

Productnummer: 380009
GTIN: 4046548053739
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4- polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20), kabellengte: 10 m

Eenheid

Uw prijs

€74.04

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Type nominale spanning U1 DC  
Nominale stroom 0.5  
Typ. afsluitweerstand K1 100 ohm  
Omgevingstemperatuur -40  
70  
Connectortype 1 4-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 4-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Materiaal van de pennen CuZn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Isolatiemateriaal leiding K1 PE  
Kabellengte 10  
Tolerantie van kabellengte K1 + 0,110 m  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Categorie van kabel K1 Cat5e  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Kleur van de behuizing signaalgeel RAL 1003  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6.9  
6.9  
Doorsnede geleider 0.35  
0.35  
Kabeldoorsnede AWG K1 22  
Twisting K1 Stervierkanten  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 4  
Goedkeuringen van kabel K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-style 20236  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Behuizingsmateriaal PC  
Afmeting hoogte 18.2  
Afmeting breedte 14  
Afmeting diepte 50.5  
Nettogewicht 633  
Brutogewicht 643  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060307  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000001  
ETIM reference feature EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053739  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1