Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380001","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m","price":"40.99","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
Productnummer: 380001
GTIN: 4046548053623
Netwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-
polig, connector recht RJ45 (IP20), op connector recht RJ45 (IP20),
kabellengte: 0,5 m
Eenheid
Uw prijs
€40.99
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Type nominale spanning U1 | DC |
| Nominale stroom | 0.5 |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 100 ohm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 4-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 4-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Isolatiemateriaal leiding K1 | PE |
| Kabellengte | 0.5 |
| Tolerantie van kabellengte K1 | + 0,025 m |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Categorie van kabel K1 | Cat5e |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | signaalgeel RAL 1003 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6.9
6.9 |
| Doorsnede geleider |
0.35
0.35 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
| Twisting K1 | Stervierkanten |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Aantal aders | 4 |
| Goedkeuringen van kabel K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-style 20236 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Behuizingsmateriaal | PC |
| Afmeting hoogte | 18.2 |
| Afmeting breedte | 14 |
| Afmeting diepte | 50.5 |
| Nettogewicht | 50 |
| Brutogewicht | 56 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060307 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000001 |
| ETIM reference feature | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053623 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |