Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"77.6","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 B 4
Productnummer: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
Eenheid
Uw prijs
€77.60
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
| UL-spec. omgevingstemperatuur | |
| Omgevingstemperatuur met UL | |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen n. 2 | |
| Overspanningscategorie 2 | III |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal | PPE |
| Afmeting hoogte | 107 mm |
| Afmeting breedte | 53.9 mm |
| Afmeting diepte | 32.9 mm |
| Nettogewicht | 74 g |
| Brutogewicht | 75 g |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Volume | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen
en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte
gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische
vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
€52.67
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor moduledragers, 23,5 x 10,5mm,
VPE 10 stuks.
€4.77