Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"326902","name":"FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10","price":"56.79","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
Productnummer: 326902
GTIN: 4046548017656
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
relatieve schaal, 0 - 10 / 1 kOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld,
beschermingsgraad IP66.
Eenheid
Uw prijs
€56.79
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
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 20 g |
| Brutogewicht | 20 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371691 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017656 |
| Volume | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |