Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"315215","name":"PSSu E F 2DO 2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E F 2DO 2-R
Productnummer: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2
uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand
tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor spoorwegtoepassingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar ...
Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2 uitgangen, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Klemsp. ind. lasten uitschal. | U2 - 50 V |
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Halfgeleideruitgangen
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
| Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Railbereik (1 m - 3 m) |
| Inbouwplaats norm2 spoor | EN 61373 |
| Inbouwpl. vlg. norm2 spoor | Categorie 1, klasse A + B |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 50155 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
| Norm 2 voor omg.temperatuur | EN 50125-1 |
| Omgevingstemperatuur vlg norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 voor omg.temperatuur | EN 50125-3 |
| Omgevingstemperatuur vlg norm3 | -40 ... +70 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | |
| Condensvorming toegelaten? |
kortdurend
EN 50155 |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 50125-3 |
| Breedbandruis volgens | EN 61373 |
| Breedbandruis volgens | EN 50125-3 |
| Norm1 breedbandruis spoorw. | EN 61373 |
| Freq. breedbandruis spoorw. | 5 ... 150 Hz |
| Acceler. breedbandruis spoorw. | |
| Acceleratie breedbandruis | |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 2g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 5g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 50124-1 |
| Overspanningscategorie | OV2 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | PD2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 12.6 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 36 |
| Brutogewicht | 45 |
| Naam codeerelement | F |
| Kleur codeerelement | geel |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067804 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€32.82
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€21.16