Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314210","name":"PSSu E F 4DO 0.5-T","price":"152.93","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E F 4DO 0.5-T
Productnummer: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen,
0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting,
terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.
Eenheid
Uw prijs
€152.93
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 4uitgangen, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, voor verhoogde milieu-eisen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Klemsp. ind. lasten uitschal. | U2 - 50 V |
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Halfgeleideruitgangen
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 12.6 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 38 |
| Brutogewicht | 46 |
| Naam codeerelement | E |
| Kleur codeerelement | geel |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049152 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen. Alle 7 interne signalen op de klemmen aanwezig!
€32.82
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€21.16