Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"313115","name":"PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)","price":"8.39","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
Productnummer: 313115
GTIN: 4046548061215
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 1-rijig, 10 klemmen,
veerkrachtaansluiting, 2 stuks.
Eenheid
Uw prijs
€8.39
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring | TÜV |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
100 |
Mechanische gegevens
| Doorsnede geleider |
1
1 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 22-18 |
| Nettogewicht | 20 |
| Brutogewicht | 22 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242692 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061215 |
| Volume | 0.056 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 2 |