Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"517.73","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu K F EI CV
Productnummer: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, compacte module, failsafe, teller, veilige bewegingsbewaking,
registratie positietellerwaarde, 2 uitgangen, failsafe, 0,5 A, eenpolig,
naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,terugvoedingsvrij, 1
uitgang, standaard, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, 1
gecombineerde in- en uitgang CIO voor cascaderin...
Meer
Eenheid
Uw prijs
€517.73
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, compacte module, failsafe, teller, veilige bewegingsbewaking, registratie positietellerwaarde, 2 uitgangen, failsafe, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting,terugvoedingsvrij, 1 uitgang, standaard, 0,5 A, eenpolig, naar plus schakelend,kortsluitvast, 1 gecombineerde in- en uitgang CIO voor cascadering, standaard, 1 ingang voor encoder, mini-IO-connector (female), 8-polig, 2 ingangen voor naderingsschakelaars.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
5
5 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 1.1 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Doel van U3 | |
| Type voedingsspanning U3 | DC |
| Tolerantie van U3 | -30 %/+25 % |
Ingang naderingsschakelaar
| prog. bew.freq. znd. hyst NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen |
1
1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
| Evaluatie telimpulsen incr. |
1-voudig
4-voudig |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
| prog. bew.freq. znd. hyst incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halfgeleideruitgangen
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | ja |
| Pot.scheiding HG-uitg naar ing | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Times
| Reactietijd grenswrde-overschr | 1/4f_ist + 10 ms |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Aansluitklem | Pennenstrook |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 128.9 |
| Afmeting breedte | 56 |
| Afmeting diepte | 56 |
| Nettogewicht | 147 |
| Brutogewicht | 160 |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, set bestaande uit 2 stekkers, 1-
rijig/5-polig en 1-rijig/10-polig, veerkrachtaansluiting, SPRINGCON-
serie.
€13.98