U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSSu K F FAU P
Uitloop artikel
€2,325.48
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheidvoor PSENvip, productieve versie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning, terugvoedingsvrij, 2Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) | 5 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Doel van U3 | Ausgänge |
| Type voedingsspanning U3 | DC |
| Tolerantie van U3 | -30 %/+25 % |
| Aantal digitale ingangen | 4 |
| Aantal ingangen | 4 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
| Potentiaalscheid. HG-uitgangen | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
| Aantal 2-polige HL-uitgangen | 2 |
| Potentiaalscheiding 2-pol. HGU | ja |
| 2-pol. HGU kortsluitvast | ja |
| Aantal testpulsuitgangen | 2 |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
| Inbouwpositie | vertikal |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Aansluitklem | Stiftleiste |
| Klemsoort | steckbar |
| Afmeting hoogte | 128.9 |
| Afmeting breedte | 56 |
| Afmeting diepte | 56 |
| Nettogewicht | 200 |
| Brutogewicht | 215 |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075915 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |