text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu K F FAU B

Productnummer: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheid voor PSENvip, basisversie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, kortsluitva...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€957.55

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheid voor PSENvip, basisversie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen, 1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig, kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning, terugvoedingsvrij, 2 Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 5  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 5  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2 -30 %/+25 %  
Doel van U3 Ausgänge  
Type voedingsspanning U3 DC  
Tolerantie van U3 -30 %/+25 %  
Aantal digitale ingangen 4  
Aantal ingangen 4  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohms  
inductief  
capacitief  
Aantal 2-polige HL-uitgangen 2  
Potentiaalscheiding 2-pol. HGU ja  
2-pol. HGU kortsluitvast ja  
Aantal testpulsuitgangen 2  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Inbouwpositie vertikal  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Aansluitklem Stiftleiste  
Klemsoort steckbar  
Afmeting hoogte 128.9  
Afmeting breedte 56  
Afmeting diepte 56  
Nettogewicht 200  
Brutogewicht 210  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075908  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, stekker voor compacte modulen, 1-rijig/4-polig,veerkrachtaansluiting, SPRINGCON-serie.
€2.90

Verplichte Accessoires

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 1-rijig, 10 klemmen, veerkrachtaansluiting, 2 stuks.
€8.73