text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS SB BUSCABLE LC

Productnummer: 311074
GTIN: 4046548006568
Metergoed, bus/power hybride kabel, PUR, geel RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, kleur van de aders: rood, wit, groen, bruin

Meter

Uw prijs

€7.11

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Typ. kabelweerst. datakabel K1 86,1 Ohm/km  
Isolatieweerstand kabel K1 200 MOhm x km  
Typ. afsluitweerstand K1 100 - 120 ohm  
Omgevingstemperatuur -20  
80  
Kabeltype K1 TP-(ST)-C-PUR-H  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Buigradius (bij aanleggen) K1 5 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 6.35  
6.35  
Isolatiemateriaal datakabel K1 TPE-E  
Isolatiemat. voedingskabel K1 PP  
Doorsnede datakabel AWG K1 24  
Doorsnede datakabel K1 2 x 0,24 mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 2 x 0,37 mm²  
Doorsnede afschermkabel K1 1 x 0,37 mm²  
Twisting K1 2x twisted pair  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20236  
Nettogewicht 65  
Brutogewicht 65  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060307  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548006568  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444995  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr