text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PES logic board pnozs en

Productnummer: 2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminallogica PNOZsigma, met veiligheidsrelais, opschriften bedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Eenheid

Uw prijs

€1,452.91

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminallogica PNOZsigma, met veiligheidsrelais, opschriften bedieningsterminal in het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 266  mm
Afmeting breedte 297  mm
Afmeting diepte 190  mm
Nettogewicht 1680  g
Brutogewicht 2490  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094305  
Volume 52.800  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€17.19
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€17.19

Passend daarbij

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€17.19