Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"2A000004","name":"PNOZ yi1 4DI","price":"146.32","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ yi1 4DI
Productnummer: 2A000004
GTIN: 4046548087833
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ,
2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties,
2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor het instellen van de startwijzeen
testpulsanalyse, LED-indicator
Eenheid
Uw prijs
€146.32
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor het instellen van de startwijzeen testpulsanalyse, LED-indicator
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Bron van interne spanning | über Kopfmodul |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 4 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -20 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Times
| Gelijktijdigh. ingangscircuit | ∞ |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | beliebig |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 98 |
| Afmeting breedte | 12.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 75 |
| Brutogewicht | 130 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
34
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087833 |
| Volume | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
€34.73
Verplichte Accessoires
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1,
1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09